norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Adaptador para morsas de precisão em alumínio
33225-20

Adaptador para morsas de precisão em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Adaptador em alumínio.Versão:Revestimento duro em alumínio.Indicação:Os adaptadores para morsas de precisão em alumínio servem como acessórios para as morsas de precisão e as mini morsas de precisão. Com o auxílio dos adaptadores, as morsas de precisão podem ser conectadas ao suporte de liberação rápida para formar um sistema de troca rápida. Isso significa que as morsas de precisão podem ser montadas de forma rápida e eficaz em vários suportes de liberação rápida.Acessórios:Morsas de precisão 33225, mini morsas de precisão 33225-10, cantoneira em T 33227-10 e suporte de liberação rápida 33227-05.Indicação de desenho:
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33225-20 Adaptador para morsas de precisão em alumínio 121 kB
 Sistema de troca rápida 1,7 MB

Desenhos (visão geral)

Adaptador para morsas de precisão em alumínio

Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma A

mais informações

Desenhos

Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

HH1H2H3LL1L2Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
33225-20-15A604620224605042- 166,97 €

Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma B

mais informações

Desenhos

Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

HH1H3LL1L2Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
33225-20-25B6028208607562,5-166,97 €

Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma C

mais informações

Desenhos

Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DD1H1LAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
33225-20-35C60334,52060- 124,52 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83