norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Aparelho verificador de concentricidade
para diâmetros de até 32 mm
32500

Aparelho verificador de concentricidade para diâmetros de até...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Aparelho de medição de concentricidade, impacto e perpendicularidade.
Através da sua estrutura robusta, o aparelho verificador de concentricidade pode ser utilizado tanto em laboratórios de metrologia quanto em oficinas. Colocação simples das peças de trabalho de medição através de rolos de pressão levantáveis. O relógio comparador pode ser posicionado conforme necessário usando o guia corrediça e o suporte de medição móvel.

Por meio do bloco de parada, a ponta de parada pode ser alinhada de forma perfeita e fácil (exatamente no centro da amostra de teste), de modo que as faces de extremidade torneadas de forma imprecisa não tenham um efeito negativo no resultado da medição devido às ranhuras causadas pelas vibrações durante o torneamento.

Os corpos de prova não se apoiam em um eixo acionado, mas em prismas fixos e o corpo de prova é acionado diretamente pela roda motriz. Isso elimina completamente o problema com a tolerância básica do suporte, pois ele é totalmente fixo (tolerância = 0).

O relógio comparador não está incluído no escopo de fornecimento.
Os relógios comparadores digitais 32542 podem ser usados para o aparelho verificador de concentricidade.
Dados técnicos:Faixa de teste de Ø 1 mm a Ø 32 mm.
Curso máximo da guia corrediça de 100 mm.
Força ajustável do rolo de pressão.
FornecimentoBatente ajustável em altura e profundidade, prisma fixo ajustável em altura, acionamento mecânico por roletes, suporte de medição, suporte de fixação para medidores.Particularidades:
RoHS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
32500-01Aparelho Verificador De Concentricidade 3.284,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83