norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

norelem: peças normalizadas de acordo com as diretrizes “Hygienic DESIGN”

voltar
  • norelem: peças normalizadas de acordo com as diretrizes “Hygienic DESIGN”
Para áreas sensíveis à higiene como indústria farmacêutica e de gêneros alimentícios

Tudo limpo com norelem: peças normatizadas de acordo com o Hygienic DESIGN

O nome “Hygienic DESIGN” representa um conjunto de normas e padrões para o design de componentes e elementos de máquinas. Desta maneira, as peças normalizadas e de operação fabricadas com Hygienic DESIGN possuem superfícies lisas, que proporcionam a limpeza fácil de germes, resíduos de produtos e impurezas. Grande diversidade de produtos, alta competência no atendimento ao cliente e capacidade de fornecimento constante: a linha de produtos Hygienic DESIGN contribui significantemente para a valorização da nossa empresa. Todos os dispositivos de controle e operação industrial assim como elementos de máquinas, os quais preenchem os requisitos das normas “Hygienic DESIGN”, você encontra aqui.

As vantagens dos elementos normatizados modelo Hygienic DESIGN da norelem
  • Impedem corrosão
  • Alta proteção contra germes, bactérias & Co.
  • Aço inoxidável de alta qualidade (aço inoxidável A4 de alta qualidade)
  • Limpeza fácil de restos de produtos e impurezas
  • Raios, áreas de transições e inclinadas foram projetadas para impedir a umidificação
  • Livres de entalhes, rupturas, escareamentos e zonas mortas
  • Restos de produtos e agentes de limpeza não aderem
  • Superfícies dos produtos apresentam mínima rugosidade (Ra 0,8 µm)
Hygienic DESIGN na construção e produção
Os produtos Hygienic DESIGN são de fácil limpeza, impedem a corrosão e proliferação de germes, bactérias e similares, nos processos de construção de máquinas e equipamentos, em todos os locais com altas exigências de higiene, graças à sua construção especial. Os produtos da linha Hygienic DESIGN são ideais para áreas com altos requisitos de higiene, como:
  • Produção & processamento de produtos alimentícios
  • Indústria farmacêutica
  • Indústria de cosméticos
  • Tecnologia medicinal
  • Biotecnologia
  • Setor químico
  • Setor de embalagem
A norelem garante aos representantes destes setores industriais todo o suporte de um fornecedor de linhas de produtos completos. Todos os produtos correspondem às exigências de qualidade da norelem e serão entregues pontualmente, direto do nosso centro logístico aqui na Alemanha.

A propósito: no Centro de Treinamento da norelem ACADEMY encontram-se finalmente disponíveis dados sobre produtos relacionados ao tema Hygienic DESIGN.

Acessar informações sobre os produtos da linha Hygienic DESIGN

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83