norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Interruptores de seguridad con codificación RFID
83456

Interruptores de seguridad con codificación RFID

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, termoplástico.Versión:Modo de acción: RFID.
Clase de tensión: DC (tensión continua).
Clase de instalación: no enrasada.
Clase de protección: IP 67.
Indicación de pedido:Se necesita un actuador a juego con el interruptor de seguridad correspondiente. El actuador debe pedirse por separado.Indicación:Interruptores de seguridad con tecnología RFID para aplicaciones en puertas de protección, cubiertas de seguridad y compuertas. Al abrir el dispositivo de seguridad se produce automáticamente la desconexión segura de la instalación.

Los interruptores de seguridad funcionan sin contacto mediante RFID. La electrónica se encuentra en una carcasa totalmente encapsulada. Se pueden conmutar en línea hasta 31 sensores. También aptos para instalaciones donde hay que supervisar varias puertas de protección.

El estado de conmutación se muestra con tres luces LED.
Amarillo: estado operativo.
Verde: tensión de alimentación
Rojo: error

Certificados:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Cumple las normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modo de accionamiento:83456-11182: Codificación universal. El interruptor de seguridad reconoce todos los actuadores compatibles. Bajo nivel de codificación según ISO 14119.

83456-21182: Codificación individual, programable varias veces. Para que el interruptor de seguridad reconozca el actuador, hay que asignar este último al interruptor de seguridad mediante una operación de programación durante la puesta en servicio. Mediante esta asignación se logra una seguridad especialmente alta contra las manipulaciones. Alto nivel de codificación según ISO 14119. El interruptor de seguridad solo reconoce los actuadores programados. Cuando se programa un nuevo actuador, se bloquea el código del actuador anterior.
Rango de temperatura:De -25 °C a +65 °C.Accesorios:Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID 83456-10.Seguridad:Nivel de rendimiento, hasta: e
Categoría según EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10/h
Nivel de integridad de seguridad (SIL), apto en: 3
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 83456 Interruptores de seguridad con codificación RFID 362 kB

Planos

Interruptores de seguridad con codificación RFID

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2LED
Indicación
Número
Tensión de servicio
V DC
Corriente de servicio
mA
CADAcc.PrecioPedir
83456-11182Codificación universal324 (mín. 20,4 - máx. 26,4)600 119,09 €
83456-21182Codificación individual, programable varias veces324 (mín. 20,4 - máx. 26,4)600 146,83 €
Referencia

Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Número de
salidas digitales
seguras
Número de
salidas de semiconductor
con función de señalización
Distancia de conmutación
segura Sn
delante activada mm
Distancia de conmutación
asegurada Sn
delante desactivada mm
CADAcc.PrecioPedir
83456-111821211018 119,09 €
83456-211821211018 146,83 €
Referencia

Distancia de conmutación
asegurada Sn
lateral activada mm
Distancia de conmutación
asegurada Sn
lateral desactivada mm
Distancia de conmutación Sn
delante
mm
Distancia de conmutación Sn
lateral
mm
Tipo de
conexión
Número de polosCADAcc.PrecioPedir
83456-11182615129Conector M8De 8 polos 119,09 €
83456-21182615129Conector M8De 8 polos 146,83 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Chile
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83