|
|
06441 inchManettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308. Finition :Poignée Inox polissage électrolytique. Insert Inox naturel.Remarques concernant la commande :Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Indication de dessin :1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Nombre de dents | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06441-11A4X20 | acier inoxydable | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06441-11A4X30 | acier inoxydable | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06441-11A4X40 | acier inoxydable | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06441-11A4X45 | acier inoxydable | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06441-11A4X50 | acier inoxydable | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06441-11A4X60 | acier inoxydable | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | | 06441-11A5X20 | acier inoxydable | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 0,00 € | | 06441-11A5X30 | acier inoxydable | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 0,00 € | | 06441-11A5X40 | acier inoxydable | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 0,00 € | | 06441-11A5X45 | acier inoxydable | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06441-11A5X50 | acier inoxydable | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 0,00 € | | 06441-11A5X60 | acier inoxydable | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|