norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Elemento de fixação e centralização em furos

voltar
Test

Elementos de centralização

Elementos de centralização para componentes com furo da norelem são adequados principalmente para aplicação sobre furos escalonados, encontrados por exemplo em buchas, acoplamentos, adaptadores ou peças de ajuste. Em caráter geral, os elementos de centralização da norelem garantem que as peças de trabalho sejam igualmente centralizadas e fixadas no furo. Também conhecidos como fixadores internos, eles dispõem de um grande curso, podendo ser manuseados com uma simples chave sextavada. A precisão da centralização pode ser aumentada através do uso adicional da espiga de centralização na fixação do elemento centrante sobre o furo.
A gama de produtos cobre uma àrea de fixação de 12mm até 102,5mm (diâmetro). Além disso, a norelem oferece elementos de centralização para componentes com furos em diversas versões:

- Elemento de centralização com esferas

- Elemento de centralização com sextavado

- Elemento de centralização redondos

- Elemento de centralização com rosca interna

- Elemento de centralização com rosca externa

Acesso direto à loja virtual