norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Unidade de posicionamento

voltar
Test

Unidade de posicionamento

<p><b>“Mesas de posicionamento” e “Mesas redondas de posicionamento”</b> da norelem são caracterizadas pela sua mais alta tecnologia de precisão. Os mais variados componentes, sensores, chaves de fim de curso ou câmeras podem ser alinhados (posicionados) em centésimos de milímetros. Estas mesas motorizadas com acionamento elétrico operam silenciosamente e <b>necessitam de pouca manutenção.</b> São aplicadas em <b>máquinas-ferramentas</b>, <b>centros de usinagem</b>, <b>sistemas automatizados de manuseio</b>, na <b>fabricação de dispositivos,</b> bem como <b>em equipamentos de teste e medição</b>. Os módulos versáteis de deslocamento e posicionamento são adequados para velocidades de deslocamento de até 1,2m/min. e objetos com peso máximo de 10 kg.</p>
A norelem oferece mesas de posicionamento nas seguintes variantes:

Acesso direto à loja virtual