norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

voltar
Test

Dobradiças de plástico com função de engate

Dobradiças são elementos de multiuso, que servem tanto para a construção de móveis como para aplicação na indústria ou em máquinas. Dobradiças de plástico, por exemplo, podem ser utilizadas sobre portas confeccionadas de Makrolon, Com a função de engate, as portas podem ser fixadas em duas posições determinadas, impedindo que se desloquem acidentalmente. Além disso, as dobradiças podem ser fixadas em uma ranhura por meio de um nariz (guia de fixação).
A linha de dobradiças da norelem é bem diversificada. Uma grande variedade de ofertas se encontram à disposição de nossos clientes; desde as versões de dobradiças soldáveis, quadradas com furo escareado até dobradiças de mola em aço ou aço inoxidável.

Acesso direto à loja virtual