norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Rolo de elevação

voltar
Test

Rodízio de elevação

Rodízios de elevação norelem com pé nivelador integrado podem ser adquiridos com furo traseiro ou placa de aparafusamento. Através de uma chave de boca tamanho SW 13 ou de um volante de regulagem integrado, é possível regular a altura do pé nivelador. O rolamento de esferas na coroa girante possui vedação. O pé nivelador fabricado de borracha endurecida garante a máxima aderência sobre diversas superfícies.
Rodízios de elevação são de multiaplicação. Eles são instalados em prateleiras, mesas ou cadeiras para uso tanto na produção, armazenagem como também no escritório ou em ambientes domésticos. Eles garantem um transporte fácil e rápido.
A norelem oferece rodízios de elevação com capacidade de carga de até 500 kg.

Acesso direto à loja virtual

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83