norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Pino para suporte de carga com arruela amovível

voltar
Test

Pinos de suporte com anel de proteção

Pinos para suporte de carga com anel de proteção da norelem servem como dispositivos de içamento confiáveis para o transporte seguro de ferramentas. Eles são muito requisitados principalmente no transporte de ferramentas nos processos de injeção, fundição e estampagem. Os modelos pequenos dos pinos de suporte de carga foram projetados para atender uma capacidade de carga de 300 kg e os modelos grandes 3.200 kg.
Aplicação: para suportar cargas, o pino com anel de proteção será encaixado no devido furo de alojamento. Quando o pino for inserido, o anel de proteção será pressionado para o lado através do amplo chanfro. O anel de proteção tem a função de impedir o deslize e a saída acidental do pino. Este mecanismo funciona através de uma mola integrada, que pressiona a trava excentricamente do eixo central do pino. Com isso, garante-se que o pino seja travado dos dois lados no furo de alojamento. Se o anel de proteção for pressionado para o lado oposto, o pino de suporte de carga poderá ser retirado facilmente do furo.
A norelem oferece pinos para suporte de carga com anel de proteção em cinco versões diferentes.
Pino para suporte de carga com elemento de segurança para cargas pequenas a médias

Acesso direto à loja virtual

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83