norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Kleinförderbänder

voltar
Test

Pequenas esteiras transportadoras

Esteiras transportadoras de pequeno porte são utilizadas principalmente na construção de dispositivos ou máquinas especiais. Elas são adequadas para atender as medidas de transporte e alimentação de peças muito pequenas. A unidade de acionamento interno da esteira é composta por motor e controle e opera com uma tensão elétrica de 24 Volts.

Vantagens:

- Espaço mínimo para montagem, devido ao acionamento interno

- Não apresentam cantos ou bordas de interferência

- Possibilidades de montagem flexível com sistemas de perfis tipo B

A linha de produtos da norelem abrange esteiras transportadoras de pequeno porte com larguras de 60 a 200 mm e comprimentos de 520 a 1500 mm.

Acesso direto à loja virtual