norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Acionamento por correia

voltar
Test

Acionamento por correia

Transmissão por correias dentadas da norelem são requisitadas sobretudo na tecnologia linear, transportadora e de acionamento. Em todos os processos onde for necessário transmitir forças, as correias e polias dentadas são de grande importância. Além de grandes forças, elas dispõem adicionalmente de um alto grau de eficiência.
De alta precisão, longa vida útil e pouca manutenção. As correias dentadas da norelem possuem as qualidades ideais para quaisquer tarefas de acionamento no setor industrial. As correias são fornecidas nos comprimentos padrão de 165 mm a 2250 mm, em quaisquer comprimentos desejados. Além dos diferentes comprimentos, você pode escolher entre dois perfis. Na série de produtos você encontra à sua disposição os seguintes perfis: »Perfil T, »Perfil AT bem como o »Perfil HTD.

Acesso direto à loja virtual