norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A cobertura do cubo é fornecida desmontada.
As manivelas podem ser fixadas axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06500 inch Manivelas com cabo cilíndrico reversível - inch 272 kB

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1TamanhoVersão 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAces.PreçoEncomendar
06500-11COfuro de ajuste1sem furo transversal80240,375-85,74928,513-10412,7 44,99 €
06500-12COfuro de ajuste2sem furo transversal100290,375-105,259,535,513-12915,7 48,43 €
06500-12CPfuro de ajuste2sem furo transversal100290,5-105,259,535,513-12915,7 48,43 €
06500-13CPfuro de ajuste3sem furo transversal125360,5-140834418,5-16119,5 52,97 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83