|
|
06325-01_AG inchCabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho, medida... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas. O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.Material:Cabo termoplástico. Eixo em aço.Versão:Cabo na cor preta. Peças de aço brunidas.Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio Cabos para volantes e manivelas Vários tamanhos de rosca Design KIPP NOVO gripParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | Tamanho | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06325-01-1AE | rosca macho | aço | 1 | 8-32 | 14 | 9 | 6 | 40 | 5 | 8 |  | | 3,34 € | | 06325-01-2A1 | rosca macho | aço | 2 | 10-32 | 16 | 11 | 7,5 | 49,1 | 5,1 | 10 |  | | 3,71 € | | 06325-01-3A2 | rosca macho | aço | 3 | 1/4-20 | 20 | 14 | 9 | 61,4 | 6,4 | 12 |  | | 4,00 € | | 06325-01-4A3 | rosca macho | aço | 4 | 5/16-18 | 25 | 18 | 12 | 82,5 | 12,5 | 15 |  | | 4,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|