norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes fechados semelhantes à norma DIN 950, em alumínio, media em polegadas
06279 inch

Volantes fechados semelhantes à norma DIN 950, em alumínio,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06279 inch Volantes fechados semelhantes à norma DIN 950, em alumínio, media em polegadas 254 kB

Desenhos

Volantes fechados semelhantes à norma DIN 950, em alumínio, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D2D3L1L3CADAces.PreçoEncomendar
06279-0080XCN800,312251630 13,03 €
06279-0080XCO800,375251630 13,03 €
06279-0100XCO1000,375281731 15,11 €
06279-0100XCP1000,5281731 15,11 €
06279-0120XCO1200,375271830 18,52 €
06279-0120XCP1200,5271830 18,52 €
06279-0160XCP1600,5342040 26,89 €
06279-0160XCQ1600,625342040 26,89 €
06279-0200XCQ2000,625402444 37,35 €
06279-0200XCR2000,75402444 37,35 €
06279-0250XCR2500,75492861 62,97 €
06279-0250XCV2500,875492861 62,97 €
06279-0280XCR2800,75513038 80,45 €
06279-0280XCV2800,875513038 80,45 €
06279-0360XCV3600,875633573 131,57 €
06279-0360XCS3601633573 131,57 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83