|
|
06271 inchVolantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico -... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em ferro fundido cinzento.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Quantidade de raios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06271-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 17,97 € | | 06271-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 17,97 € | | 06271-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 21,72 € | | 06271-0100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 21,72 € | | 06271-0125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 26,01 € | | 06271-0125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 26,01 € | | 06271-0140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 30,46 € | | 06271-0140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 30,46 € | | 06271-0160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 32,94 € | | 06271-0160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 32,94 € | | 06271-0180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 |  | | 46,54 € | | 06271-0180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 |  | | 46,54 € | | 06271-0200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 50,52 € | | 06271-0200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 50,52 € | | 06271-0250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 80,39 € | | 06271-0250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 80,39 € | | 06271-0315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 |  | | 122,16 € | | 06271-0315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 |  | | 122,16 € | | 06271-0400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 |  | | 222,12 € | | 06271-0500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 |  | | 454,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|