|
|
06245_IG inchManípulos bola com rosca fêmea, media em polegadas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Um produto perfeitamente ergonômico para um manuseio "tridimensional". À "terceira dimensão" foi atribuído um serrilhado longitudinal. Graças à engenharia de design computadorizada, podemos atender às exigências dos mais diferentes setores.Material:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06245-1A2 | aço | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-1A25 | aço | cinza RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-1A26 | aço | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-1A27 | aço | amarelo RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-2A3 | aço | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-2A35 | aço | cinza RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-2A36 | aço | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-2A37 | aço | amarelo RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-3A4 | aço | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-3A45 | aço | cinza RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-3A46 | aço | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-3A47 | aço | amarelo RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-4A4 | aço | grafite RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A45 | aço | cinza RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A46 | aço | vermelho RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A47 | aço | amarelo RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A5 | aço | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-4A55 | aço | cinza RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-4A56 | aço | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-4A57 | aço | amarelo RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-01A2 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-01A25 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-01A26 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-01A27 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-02A3 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-02A35 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-02A36 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-02A37 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-03A4 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-03A45 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-03A46 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-03A47 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-04A4 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A45 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A46 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A47 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A5 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | | 06245-04A55 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | | 06245-04A56 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | | 06245-04A57 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|