|
|
06241_IG inchBotões de cabeça cogumelo com rosca fêmea, media em polegadas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06241-AE | aço | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-AE5 | aço | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-AE6 | aço | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-AE7 | aço | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A1 | aço | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A15 | aço | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A16 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A17 | aço | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A2 | aço | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A25 | aço | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A26 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A27 | aço | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A3 | aço | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-A35 | aço | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-A36 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-A37 | aço | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-0AE | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0AE5 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0AE6 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0AE7 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A1 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A15 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A16 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A17 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A2 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A25 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A26 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A27 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A3 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | | 06241-0A35 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | | 06241-0A36 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | | 06241-0A37 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|