norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna - inch
06224_IG inch

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material:Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço ou aço inoxidável.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06224_IG inch Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna - inch 255 kB

Desenhos

Manípulo em estrela em plástico com função de segurança, com rosca interna - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
TamanhoDD1D2D8HH1H4TQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06224-32AE1rosca fêmeapreto RAL 9005aço18-3232101425522,1612 8,59 €
06224-32A11rosca fêmeapreto RAL 9005aço110-3232101425522,1612 8,59 €
06224-40A11rosca fêmeapreto RAL 9005aço210-324013,51830,55,526,67,512 9,26 €
06224-40A21rosca fêmeapreto RAL 9005aço21/4-204013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-40A31rosca fêmeapreto RAL 9005aço25/16-184013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-50A31rosca fêmeapreto RAL 9005aço35/16-1850172241,91037,111,512 10,12 €
06224-50A41rosca fêmeapreto RAL 9005aço33/8-1650172241,91037,111,512 10,12 €
06224-32AE84rosca fêmeavermelho RAL 3020aço18-3232101425522,1612 8,59 €
06224-32A184rosca fêmeavermelho RAL 3020aço110-3232101425522,1612 8,59 €
06224-40A184rosca fêmeavermelho RAL 3020aço210-324013,51830,55,526,67,512 9,26 €
06224-40A284rosca fêmeavermelho RAL 3020aço21/4-204013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-40A384rosca fêmeavermelho RAL 3020aço25/16-184013,51830,55,526,6912 9,26 €
06224-50A384rosca fêmeavermelho RAL 3020aço35/16-1850172241,91037,111,512 10,12 €
06224-50A484rosca fêmeavermelho RAL 3020aço33/8-1650172241,91037,111,512 10,12 €