norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido, pol.
06610 inch

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06610 inch Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido, pol. 628 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido, pol.

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LFiltro
06610-1A0ΔX110-24101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A1ΔX110-32101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A2ΔX11/4-20101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-2A2ΔX21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A3ΔX25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A4ΔX23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A3ΔX35/16-181621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A4ΔX33/8-161621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-4A4ΔX43/8-161925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-4A5ΔX41/2-131925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A5ΔX51/2-13233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A6ΔX55/8-11233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83