norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06460_BL inch Alavanca de aperto com rosca macho, superfície sem tratamento - inch 235 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho, superfície sem tratamento - inch