norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau - inch
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão esférico de plástico preto.Versão:peça brunida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais. As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.