|
|
06390_0 inchAlavancas de fixação planas com rosca fêmea, 0 grau, media em... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão esférico de plástico preto.Versão:peça brunida.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais. As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | X | T | A=Comprimento do cabo | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06390-1A21 | 0° | 1/4-20 | 18 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 |  | | 20,64 € | | 06390-1A31 | 0° | 5/16-18 | 18 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 |  | | 20,64 € | | 06390-2A41 | 0° | 3/8-16 | 21 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 |  | | 25,48 € | | 06390-2A51 | 0° | 1/2-13 | 21 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 |  | | 25,48 € | | 06390-3A51 | 0° | 1/2-13 | 27 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 |  | | 30,05 € | | 06390-3A61 | 0° | 5/8-11 | 27 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 |  | | 30,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|