norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca macho, 20 graus, media em polegadas
06381_20 inch

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca macho, 20...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06381_20 inch Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca macho, 20 graus, media em polegadas 188 kB

Desenhos

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca macho, 20 graus, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
LFiltro
06381-1A31X20°5/16-1888151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-1A41X20°3/8-1688151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-1A51X20°1/2-1388151624251044,54,53758,549,52215/20/25/30/40/50/60
06381-2A51X20°1/2-13106151928321251,55,54268,557,52420/25/30/40/50/60
06381-3A51X20°1/2-13128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-3A61X20°5/8-11128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60/70/80/90
06381-4A61X20°5/8-11128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60/70/80/90
06381-4A71X20°3/4-10128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60/70/80/90