norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06380_20 inch Alavancas de fixação com rosca macho, 20 graus, media em polegadas 188 kB

Desenhos

Alavancas de fixação com rosca macho, 20 graus, media em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
LFiltro
06380-1A31X20°5/16-1888151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-1A41X20°3/8-1688151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-1A51X20°1/2-1388151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-2A51X20°1/2-13106151928321251,55,54268,557,52420/25/30/40/50/60
06380-3A51X20°1/2-13128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60
06380-3A61X20°5/8-11128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60
06380-4A61X20°5/8-11128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60
06380-4A71X20°3/4-10128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83