norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus - inch
06371_20 inch

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06371_20 inch Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus - inch 192 kB

Desenhos

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06371-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €
06371-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €