|
|
04232_AG inchAlavanca excêntrica de alumínio com rosca macho, arruela de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca revestida a pó na cor preta. Arruela de pressão preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento. Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Curso S | L | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-95014ADX10 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95014ADX15 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95014ADX30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95014AEX10 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95014AEX15 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95014AEX30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-05014AEX15 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014AEX20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014AEX30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014A0X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014A0X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014A0X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-05014A0X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-05014A1X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014A1X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05014A1X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-05014A1X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-15014A1X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15014A1X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15014A1X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-15014A1X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-15014A2X20 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15014A2X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15014A2X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-15014A2X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-25014A3X25 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25014A3X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25014A3X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-25014A3X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-25014A4X25 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25014A4X30 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25014A4X40 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-25014A4X50 | aço | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-95114ADX10 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95114ADX15 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95114ADX30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95114AEX10 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95114AEX15 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95114AEX30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-05114AEX15 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114AEX20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114AEX30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114A0X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114A0X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114A0X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-05114A0X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-05114A1X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114A1X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05114A1X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-05114A1X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-15114A1X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15114A1X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15114A1X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-15114A1X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-15114A2X20 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15114A2X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15114A2X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-15114A2X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-25114A3X25 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25114A3X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25114A3X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-25114A3X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-25114A4X25 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25114A4X30 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25114A4X40 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-25114A4X50 | aço inoxidável | vermelho rubi RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-95011ADX10 | aço | preto | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95011ADX15 | aço | preto | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95011ADX30 | aço | preto | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95011AEX10 | aço | preto | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95011AEX15 | aço | preto | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-95011AEX30 | aço | preto | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-05011AEX15 | aço | preto | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011AEX20 | aço | preto | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011AEX30 | aço | preto | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011A0X20 | aço | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011A0X30 | aço | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011A0X40 | aço | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-05011A0X50 | aço | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-05011A1X20 | aço | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011A1X30 | aço | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-05011A1X40 | aço | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-05011A1X50 | aço | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-15011A1X20 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15011A1X30 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15011A1X40 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-15011A1X50 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-15011A2X20 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15011A2X30 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-15011A2X40 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-15011A2X50 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-25011A3X25 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25011A3X30 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25011A3X40 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-25011A3X50 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-25011A4X25 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25011A4X30 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-25011A4X40 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-25011A4X50 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-95111ADX10 | aço inoxidável | preto | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95111ADX15 | aço inoxidável | preto | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95111ADX30 | aço inoxidável | preto | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95111AEX10 | aço inoxidável | preto | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95111AEX15 | aço inoxidável | preto | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-95111AEX30 | aço inoxidável | preto | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-05111AEX15 | aço inoxidável | preto | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111AEX20 | aço inoxidável | preto | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111AEX30 | aço inoxidável | preto | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111A0X20 | aço inoxidável | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111A0X30 | aço inoxidável | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111A0X40 | aço inoxidável | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-05111A0X50 | aço inoxidável | preto | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-05111A1X20 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111A1X30 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-05111A1X40 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-05111A1X50 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-15111A1X20 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15111A1X30 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15111A1X40 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-15111A1X50 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-15111A2X20 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15111A2X30 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-15111A2X40 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-15111A2X50 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-25111A3X25 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25111A3X30 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25111A3X40 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-25111A3X50 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-25111A4X25 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25111A4X30 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-25111A4X40 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-25111A4X50 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|