norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço, polegadas
04232-16_AG inch

Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de aço 1.0401.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca e prisioneiro passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232-16_AG inch Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço, polegadas 187 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço, polegadas