|
|
41501Cunha de fixação em aço, com diferentes superfícies de fixação |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão. As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias. Deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.Material:Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.Indicação:Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.FornecimentoCunha de fixação. Parafuso de fixação.Indicação de desenho:Forma A: superfícies de fixação lisas Forma B: superfícies de fixação recartilhadas Forma C: com degrau Forma D: com sobremedida para usinagem Forma E: com pinos de fixação DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-0500112 | A | liso | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 156,98 € | | 41501-0720112 | A | liso | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 281,75 € | | 41501-0720116 | A | liso | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 279,45 € | | 41501-1000116 | A | liso | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 356,50 € | |
|
Cunha de fixação em aço, forma B, superfícies de fixação recartilhadas |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-0500212 | B | recartilhado | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 199,24 € | | 41501-0720212 | B | recartilhado | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 302,45 € | | 41501-0720216 | B | recartilhado | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 305,90 € | | 41501-1000216 | B | recartilhado | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 394,45 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Rosca fêmea | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-0502312 | C | intervalo de 2 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 205,28 € | | 41501-0505312 | C | intervalo de 5 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 205,28 € | | 41501-0722316 | C | intervalo de 2 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 2 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 330,05 € | | 41501-0725316 | C | intervalo de 5 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 5 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 333,50 € | | 41501-1002316 | C | intervalo de 2 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 410,55 € | | 41501-1005316 | C | intervalo de 5 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 416,30 € | |
|
Cunha de fixação em aço, forma D, com sobremedida para usinagem |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-0500412 | D | com sobremedida para usinagem | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 163,01 € | | 41501-0720412 | D | com sobremedida para usinagem | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 290,95 € | | 41501-0720416 | D | com sobremedida para usinagem | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 288,65 € | | 41501-1000416 | D | com sobremedida para usinagem | 81,5 | 91,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 366,85 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Rosca fêmea | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
41501-0500512 | E | com pinos | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 235,75 € | | 41501-0720512 | E | com pinos | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 369,15 € | | 41501-0720516 | E | com pinos | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 393,30 € | | 41501-1000516 | E | com pinos | 81,5 | 90,5 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5 | - | 9 | 4,75 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 442,75 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|