norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28054_A Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma A, sem filtro de ar 123 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma A, sem filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1CADAces.PreçoEncomendar
28054-136038A36G3/82341711 2,58 €
28054-141012A41G1/22841812 2,77 €
28054-147034A47G3/43351712 3,48 €
28054-152100A52G13852012 3,75 €
28054-163114A63G1 1/44952313 4,88 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 4,90 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,58 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,59 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,77 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,78 €