norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28034_B Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar 212 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
28034-236038B36G3/8231711 2,12 €
28034-241012B41G1/2281812 2,43 €
28034-247034B47G3/4331712 2,70 €
28034-252100B52G1382012 3,38 €
28034-263114B63G1 1/4492313 4,27 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 4,46 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 2,12 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 2,32 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 2,43 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 2,52 €