|
|
28029_ATampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Temperatura de operação: máx. 100°C.Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28029-119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 |  | | 1,64 € | | 28029-122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 |  | | 1,68 € | | 28029-128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 |  | | 1,81 € | | 28029-134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 |  | | 2,20 € | | 28029-142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 |  | | 2,66 € | | 28029-1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 |  | | 1,81 € | | 28029-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 |  | | 1,98 € | | 28029-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 |  | | 2,08 € | | 28029-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 |  | | 2,10 € | | 28029-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 |  | | 2,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|