norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28022_B Tampão forma B, com ventilação 210 kB

Desenhos

Tampão forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28022-23018B30182314148 1,41 €
28022-23020B3020241415,58 1,66 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,97 €
28022-23030B30303414179,5 2,52 €