norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço cementado 1.0401 (C15) ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço laminado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado, superfície sem tratamento.
Indicação:Fusos de rosca trapezoidal laminados de elevada precisão.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.

Nos acionamentos com fusos roscados de filetes duplos, o movimento de avanço possui o dobro da altura dos fusos de rosca trapezoidal de filete simples. Devido ao alto passo, não há qualquer forma de autobloqueio.

Designação de um fuso roscado de filete duplo no exemplo Tr 12x6 P3.
Tr = Rosca trapezoidal.
12 = Diâmetro exterior.
6 = Avanço do passo de uma rosca (movimento axial com uma rotação).
P3 = Distância entre ambos os passos de roscas.

Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24001 Fusos de rosca trapezoidal de filete duplo, rosca direita 165 kB

Desenhos

Fusos de rosca trapezoidal de filete duplo, rosca direita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DxPD1
mín.
D1
máx.
D2

LCADAces.PreçoEncomendar
24001-120611X1000aço cementadoTr 12x6 P310,19110,4157,841000 22,79 €
24001-160811X1000aço cementadoTr 16x8 P413,64013,90510,81000 34,83 €
24001-200811X1000aço cementadoTr 20x8 P417,64017,90514,81000 53,21 €
24001-241011X1000aço cementadoTr 24x10 P521,09421,39417,51000 60,17 €
24001-301211X1000aço cementadoTr 30x12 P626,54726,88221,91000 85,13 €
24001-401411X1000aço cementadoTr 40x14 P736,02036,37530,51000 129,49 €
24001-060212X1000aço inoxidávelTr 6x2 P15,2875,4374,4611000 70,37 €
24001-120612X1000aço inoxidávelTr 12x6 P310,19110,4157,841000 63,14 €
24001-160812X1000aço inoxidávelTr 16x8 P413,64013,90510,81000 99,88 €
24001-200812X1000aço inoxidávelTr 20x8 P417,64017,90514,81000 123,03 €
24001-241012X1000aço inoxidávelTr 24x10 P521,09421,39417,51000 153,70 €
24001-301212X1000aço inoxidávelTr 30x12 P626,54726,88221,91000 234,49 €
24001-401412X1000aço inoxidávelTr 40x14 P736,02036,37530,51000 411,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83