|
|
23681-05Buchas de guia flangedas em bronze, livres de manutenção |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze com inserções de grafite.Versão:auto-lubrificante. Dureza 190-220 HBW.Indicação:As buchas de guia podem ser aplicadas radial ou axialmente. Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste. Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.Dados técnicos:Propriedades do material: Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidade: 8,2 kg/dm³. Resistência à flexão: +/- 150 MPa. Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm². Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12. Velocidade máxima: 0,5 m/s. Condutibilidade térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1. Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1). Teor de lubrificante sólido: 20-25%. Pressão superficial estática: 50 N/mm². Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².Faixa de temperatura:Até 230 °C.Tolerâncias:A tolerância do furo de alojamento para as buchas deslizantes deve corresponder à norma ISO H7.
Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: