norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais simples com mancal de deslizamento podem ser giradas 35°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23409 Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão básica DIN 808 175 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão básica DIN 808
Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão básica DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTipo de
produto
DD1LL1L2BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23409-08042furo de ajuste sem ranhura813422111--425 9,13 €
23409-10052furo de ajuste sem ranhura1016522615--635  10,36 €
23409-12062furo de ajuste sem ranhura1222623118--1380  11,63 €
23409-16074furo de ajuste sem ranhura1625743721--23140  15,85 €
23409-20086furo de ajuste sem ranhura2032864324--46280  25,81 €
23409-25108furo de ajuste sem ranhura25421085431--90600  44,86 €
23409-32132furo de ajuste sem ranhura30501326638--1801100  63,26 €
23409-108042furo de ajuste com ranhura81342211129425 20,09 €
23409-110052furo de ajuste com ranhura1016522615311,4635  21,60 €
23409-112062furo de ajuste com ranhura1222623118413,81380  23,10 €
23409-116074furo de ajuste com ranhura1625743721518,323140  28,32 €
23409-120086furo de ajuste com ranhura2032864324622,846280  40,83 €
23409-125108furo de ajuste com ranhura25421085431828,390600  63,26 €
23409-132132furo de ajuste com ranhura30501326638833,31801100  100,21 €