|
|
23380-01Anéis de contração em aço inoxidável forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4057. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de contração para a conexão de um eixo oco com um eixo. Eles são instalados sobre o cubo pelo lado exterior, gerando uma tensão no cubo através das superfícies em forma de cunha, causada pela redução do seu diâmetro interior. Deste modo, é gerado um ajuste forçado entre o cubo e o eixo. Eles são adequados para cargas estáticas, dinâmicas e com impacto.
- para torques muito elevados - sem deslocamento axial do eixo/cubo na montagem - autocentrante
23380-01-4072 Versão com parafusos de alta resistência (ISO 4762).Montagem:Remova as proteções de transporte existentes. Limpe e lubrifique ligeiramente o eixo e os diâmetros interior e exterior do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Deslize os anéis de contração sobre o cubo. Em seguida, deslize a unidade (anel de contração/cubo) sobre o eixo e coloque em posição. Aperte levemente os parafusos de fixação com as mãos. Depois, reaperte na sequência os parafusos com uma chave dinamométrica (torquímetro) em várias etapas com o torque de aperto MS indicado. 1ª etapa aprox. 33% MS 2ª etapa aprox. 66% MS 3ª etapa aprox. 100% MS
Desmontagem: desaperte todos os parafusos da rosca de acordo com a sequência, sem retirá-los completamente. Os anéis de contração se desprendem automaticamente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23380-01-2450 | 141/185/220 | 213 | 6 x M5 | 3 |  | | 83,02 € | | 23380-01-3060 | 212/240/265 | 180 | 7 x M5 | 3 |  | | 87,85 € | | 23380-01-3672 | 325/405/485 | 175 | 5 x M6 | 7 |  | | 101,22 € | | 23380-01-3872 | 490/515/560 | 207 | 6 x M6 | 8,5 |  | | 119,40 € | | 23380-01-4072 | 622/631/691 | 304 | 6 x M6 | 12 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4480 | 340/480/525 | 185 | 7 x M6 | 7 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4880 | 615/720/841 | 185 | 7 x M6 | 8,5 |  | | 127,86 € | | 23380-01-5090 | 635/740/850 | 181 | 9 x M6 | 7 |  | | 129,20 € | | 23380-01-55100 | 595/745/900 | 146 | 8 x M6 | 7 |  | | 140,39 € | | 23380-01-62110 | 1150/1275/1450 | 195 | 12 x M6 | 7 |  | | 170,28 € | | 23380-01-68115 | 905/1060/1450 | 145 | 10 x M6 | 7 |  | | 172,17 € | | 23380-01-75138 | 995/1310/1725 | 140 | 7 x M8 | 15 |  | | 177,22 € | | 23380-01-80145 | 1150/1275/1450 | 132 | 7 x M8 | 15 |  | | 184,05 € | |
Código do artigo | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23380-01-2450 | 24 | 50 | 19/20/21 | 25 | 21 | 15 |  | | 83,02 € | | 23380-01-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 27 | 23 | 18 |  | | 87,85 € | | 23380-01-3672 | 36 | 72 | 28/30/31 | 29 | 25 | 19 |  | | 101,22 € | | 23380-01-3872 | 38 | 72 | 29/30/31 | 31 | 27 | 21 |  | | 119,40 € | | 23380-01-4072 | 40 | 72 | 30/31/32 | 31 | 27 | 21 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4480 | 44 | 80 | 32/35/36 | 30 | 28 | 22 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4880 | 48 | 80 | 36/38/40 | 33 | 30 | 22 |  | | 127,86 € | | 23380-01-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 34 | 30 | 22 |  | | 129,20 € | | 23380-01-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 35 | 31 | 23 |  | | 140,39 € | | 23380-01-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 36 | 32 | 23 |  | | 170,28 € | | 23380-01-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 37 | 33 | 23 |  | | 172,17 € | | 23380-01-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 39 | 33 | 25 |  | | 177,22 € | | 23380-01-80145 | 80 | 145 | 60/65/70 | 39 | 33 | 25 |  | | 184,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|