norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques com rigidez torsional e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos ou desalinhamentos do eixo. Livre de desgaste e de manutenção. Não há afrouxamento dos parafusos induzido por vibração devido ao fixador de rosca.

A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos.

Velocidade máxima Rotação 4000 rpm.

Devido a uma mudança técnica, alguns dos acoplamentos rígidos ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso não deslocado (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23052 Acoplamentos rígidos bipartidos 202 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos rígidos bipartidos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1D4LRTorque
nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23052-1080AçoM3x82,18243526,850 44,83 €
23052-1100AçoM4x124,610294532,770 48,74 €
23052-1120AçoM4x124,612294532,770 48,74 €
23052-1140AçoM5x169,514345039,4190 55,12 €
23052-1150AçoM5x169,515345039,4190 55,12 €
23052-1160AçoM5x169,516345039,4190 55,12 €
23052-1190AçoM6x181619426548,2300 65,01 €
23052-1200AçoM6x181620426548,2350 65,01 €
23052-1250AçoM6x181625457550,8390 71,66 €
23052-1300AçoM6x181630548358,6475 98,35 €
23052-1350AçoM8x253935679574,11100 127,50 €
23052-1400AçoM8x2539407710883,41325 167,66 €
23052-1500AçoM10x2577508512493,22250 196,18 €
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
C
(DIN 912 A2-70)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1D4LRTorque
nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23052-2080Aço inoxidávelM3x81,18243526,816 62,58 €
23052-2100Aço inoxidávelM4x122,510294532,770 71,08 €
23052-2120Aço inoxidávelM4x122,512294532,770 71,08 €
23052-2140Aço inoxidávelM5x165,414345039,4160 90,53 €
23052-2150Aço inoxidávelM5x165,415345039,4160 90,53 €
23052-2160Aço inoxidávelM5x165,416345039,4160 90,53 €
23052-2190Aço inoxidávelM6x189,619426548,2260 125,05 €
23052-2200Aço inoxidávelM6x189,620426548,2300 125,05 €
23052-2250Aço inoxidávelM6x189,625457550,8325 133,46 €
23052-2300Aço inoxidávelM6x189,630548358,6400 195,86 €
23052-2350Aço inoxidávelM8x252335679574,1438 237,20 €
23052-2400Aço inoxidávelM8x2523407710883,4445 309,42 €
23052-2500Aço inoxidávelM10x2546508512493,2688 406,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83