|
|
21250Unidades lineares de tubo duplo com acionamento por parafuso... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio. Tubo de precisão em aço inoxidável. Fuso de rosca trapezoidal em aço.Indicação:As unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de trabalho, as unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia em baixa velocidade e com um alto grau de estabilidade. Possibilidade de ajuste de largura, comprimento e altura. O fuso de rosca trapezoidal das unidades lineares de tubo duplo é montado com rolamento de esferas ou mancais de deslizamento. A guia corrediça das unidades lineares de tubo duplo é equipada com uma guia deslizante.
Dados técnicos:Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura:Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °CSob consulta:Outros comprimentos. Fixação integrada do fuso. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Tipo EP/EPX | Fuso | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | Curso S | L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | P1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21250-030X300 | com mancal deslizante | rosca direita | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 474,58 € | | 21250-030X500 | com mancal deslizante | rosca direita | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 514,40 € | | 21250-030X800 | com mancal deslizante | rosca direita | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 574,11 € | | 21250-130X300 | com rolamento de esferas | rosca direita | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 488,72 € | | 21250-130X500 | com rolamento de esferas | rosca direita | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 528,53 € | | 21250-130X800 | com rolamento de esferas | rosca direita | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 588,25 € | | 21250-040X300 | com mancal deslizante | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 528,61 € | | 21250-040X500 | com mancal deslizante | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 573,82 € | | 21250-040X800 | com mancal deslizante | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 641,60 € | | 21250-040X1000 | com mancal deslizante | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 686,79 € | | 21250-140X300 | com rolamento de esferas | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 557,75 € | | 21250-140X500 | com rolamento de esferas | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 602,93 € | | 21250-140X800 | com rolamento de esferas | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 670,73 € | | 21250-140X1000 | com rolamento de esferas | rosca direita | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 715,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|