norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço inoxidável.
Versão:Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é o mesmo que o comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Os trilhos telescópicos atingem as capacidades de carga especificadas no caso de montagem lateral.

Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade máxima de suporte de carga de um par de trilhos telescópicos montado verticalmente.

Na montagem horizontal, a capacidade de carga é 70% inferior.

Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Dados técnicos:Velocidade do processo: 0,5 m/s.Faixa de temperatura:-20 °C - +180 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21337-15 Trilhos telescópicos de aço compactos, extensão total, capacidade de carga até 480 kg 137 kB
 Indicação técnica para trilhos telescópicos fresados 342 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos de aço compactos, extensão total, capacidade de carga até 480 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1DHLL1L2L3Quantidade de
furos
Curso
S
Capacidade de carga
por par
kg
CADAces.PreçoEncomendar
21337-15-04007025M83240050-2008400440 402,36 €
21337-15-04507025M83245050-2508450450 446,52 €
21337-15-05007025M83250050-3008500460 504,59 €
21337-15-05507025M83255050-3508550470 564,83 €
21337-15-06007025M83260050-4008600480 613,01 €
21337-15-06507025M83265050200-12650460 657,71 €
21337-15-07007025M83270050225-12700440 707,46 €
21337-15-07507025M83275050250-12750420 750,89 €
21337-15-08007025M83280050275-12800400 797,48 €
21337-15-08507025M83285050300-12850380 845,03 €
21337-15-09007025M83290050325-12900360 890,70 €
21337-15-09507025M83295050350-12950340 937,27 €
21337-15-10007025M832100050375-121000320 968,43 €
21337-15-10507025M832105050400-121050310 1.010,95 €
21337-15-11007025M832110050425-121100300 1.056,91 €
21337-15-11507025M832115050450-121150290 1.104,45 €
21337-15-12007025M832120050475-121200280 1.148,23 €
21337-15-12507025M832125050500-121250270 1.195,77 €
21337-15-13007025M832130050525-121300260 1.239,21 €
21337-15-14007025M832140050575-121400240 1.334,29 €
21337-15-15007025M832150050625-121500220 1.425,28 €