norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão:Trilho e elemento deslizante zincados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Extensão completa composta de dois trilhos de guia, atuando respectivamente como elemento fixo e móvel e um elemento intermediário em forma de S. De estrutura estreita, apresenta alto momento de inércia geométrica e alta rigidez. Este modelo de estrutura oferece alta capacidade de suporte de carga com baixa flexão em estado estendido. O curso máximo é maior do que o comprimento do trilho telescópico em estado fechado.
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada DIN EN ISO 10642 com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +110 °C.
Sob consulta:Comprimentos adicionais (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 máx. até 1490 mm.
Tamanho 35 máx. até 1730 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 10642
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21342 Trilhos telescópicos em aço formato em S, extensão total, capacidade de carga de até 459 kg 156 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos em aço formato em S, extensão total, capacidade de carga de até 459 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoAA1BD1

HLCurso
S
C0Y
N
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21342-2802902824,53685M5172902965704 (3 acessível) 373,38 €
21342-2803702824,53685M5173703807695 (4 acessível) 398,22 €
21342-2804502824,53685M5174504649696 (4 acessível) 433,83 €
21342-2805302824,53685M51753054811707 (6 acessível) 474,10 €
21342-2806102824,53685M51761063013768 (6 acessível) 500,96 €
21342-3504503530,543104M622,545049412506 (5 acessível) 512,59 €
21342-3505303530,543104M622,553055816857 (6 acessível) 562,61 €
21342-3506903530,543104M622,569073421329 (7 acessível) 647,58 €
21342-3508503530,543104M622,5850886280111 (9 acessível) 728,79 €
21342-430530433452120M82853055620617 (6 acessível) 592,74 €
21342-430610433452120M82861062626038 (6 acessível) 646,28 €
21342-430690433452120M82869072627759 (7 acessível) 693,45 €
21342-430770433452120M828770796331910 (7 acessível) 742,49 €
21342-430850433452120M828850866387311 (9 acessível) 776,05 €
21342-431010433452120M82810101036459013 (10 acessível) 936,30 €
21342-431490433452120M82814901516371319 (15 acessível) 1.252,33 €