norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão:Trilho e elemento deslizante zincados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Extensão parcial composta de um trilho guia fixo e um elemento deslizante. O elemento deslizante pode percorrer unilateralmente pouco mais da metade do comprimento do trilho (curso S). Ao remover o parafuso limitador, é possível atinigr uma extensão parcial com o curso S em ambos os lados. O curso completo será então 2S (curso). Esta estrutura compacta e simples possibilita capacidades de carga muito altas.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Sob consulta:Comprimentos adicionais (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 máx. até 1170 mm.
Tamanho 35 máx. até 1490 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 10642
2) Parafuso de travamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21340 Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg 143 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBB1D

D1HH1H2LRCurso
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21340-280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 120,65 €
21340-280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 138,55 €
21340-280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 154,22 €
21340-280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 167,66 €
21340-280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 187,80 €
21340-350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 149,78 €
21340-350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 172,17 €
21340-350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 194,53 €
21340-350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 212,43 €
21340-350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 237,26 €
21340-430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 201,22 €
21340-430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 228,11 €
21340-430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 254,96 €
21340-430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 277,31 €
21340-430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 308,69 €