norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, atuando como elemento fixo e móvel e de dois elementos deslizantes, que unidos formam o elemento intermediário.
Esta disposição oferece às gaiolas de esferas abertas uma boa proteção contra sujeira. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.

Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21338 Trilhos telescópicos de via dupla 180 kB
 Folha de dados 21338 Trilhos telescópicos em aço de via dupla, extensão total, capacidade de carga de até 133 kg 143 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos em aço de via dupla, extensão total, capacidade de carga de até 133 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBD
para parafuso
HLRCurso
S
C0Y
N
C0Z
N
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21338-2802102828M52621012324323023 207,74 €
21338-2803702828M52637013804824825 275,93 €
21338-2804502828M52645014643933936 306,52 €
21338-2805302828M52653015483323327 342,08 €
21338-3503703535M63437024065225225 311,28 €
21338-3504503535M63445024944294296 362,96 €
21338-3505303535M63453025583943947 396,23 €
21338-3506103535M63461026463383388 445,63 €
21338-4304504343M8444502,5486133112796 462,38 €
21338-4305304343M8445302,5556119311937 495,25 €
21338-4306104343M8446102,5626108210828 554,16 €
21338-4307704343M8447702,579684584510 665,13 €
21338-4309304343M8449302,596669369312 731,27 €