norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, que unidos formam um perfil em T duplo, servindo de elemento
intermediário, assim como de dois elementos deslizantes, que atuam como elemento fixo e móvel, formando a ligação
para a construção anexa. Alta resistência e baixa flexão, devido ao design compacto e formato quadrado, além da
elevada capacidade de carga. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de
montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem
o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.

Forma A:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos com classe de resistência 10.9.
Forma B:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21336 Trilhos telescópicos perfil em t duplo 197 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos em aço perfil em t duplo, extensão total, capacidade de carga de até 305 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Tipo
da forma
TamanhoBD
para parafuso
HH2LCurso
S
C0Y
N
C0Z
N
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21336-1280210Acom furo roscado2828M5267,52102324323023 216,81 €
21336-1280370Acom furo roscado2828M5267,53703809684715 289,96 €
21336-1280450Acom furo roscado2828M5267,545046411693856 323,05 €
21336-1280530Acom furo roscado2828M5267,553054811073257 358,40 €
21336-1350370Acom furo roscado3535M6341037040610257185 327,82 €
21336-1350450Acom furo roscado3535M6341045049412507936 382,19 €
21336-1350530Acom furo roscado3535M6341053055816857287 415,24 €
21336-1350610Acom furo roscado3535M6341061064619086268 467,12 €
21336-1430450Acom furo roscado4343M84413,5450486182812796 485,92 €
21336-1430530Acom furo roscado4343M84413,5530556237514347 521,31 €
21336-1430610Acom furo roscado4343M84413,5610626293413008 582,44 €
21336-1430770Acom furo roscado4343M84413,57707963055101610 698,18 €
21336-1430930Acom furo roscado4343M84413,5930966250683312 768,90 €
21336-2280210Bcom escareado2828M5267,52102324323023 216,81 €
21336-2280370Bcom escareado2828M5267,53703809684715 289,96 €
21336-2280450Bcom escareado2828M5267,545046411693856 323,05 €
21336-2280530Bcom escareado2828M5267,553054811073257 358,40 €
21336-2350370Bcom escareado3535M6341037040610257185 327,82 €
21336-2350450Bcom escareado3535M6341045049412507936 382,19 €
21336-2350530Bcom escareado3535M6341053055816857287 415,24 €
21336-2350610Bcom escareado3535M6341061064619086268 467,12 €
21336-2430450Bcom escareado4343M84413,5450486182812796 485,92 €
21336-2430530Bcom escareado4343M84413,5530556237514347 521,31 €
21336-2430610Bcom escareado4343M84413,5610626293413008 582,44 €
21336-2430770Bcom escareado4343M84413,57707963055101610 698,18 €
21336-2430930Bcom escareado4343M84413,5930966250683312 768,90 €