|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo deslizante em alumínio fundido sob pressão. Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada. Lábios de vedação do comprimento em borracha. Rolos em aço 1.3505.Versão:Corpo deslizante niquelado.Indicação:Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
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
Trilhos de guia para rolos Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito |
|