norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21320_FK Rolamento fixo em versão compacta 140 kB

Desenhos

Rolamento fixo em versão compacta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CADAces.PreçoEncomendar
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 42,68 €
21320-1300883015702729,5M556414,14,520,5978880800400 46,79 €
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 101,57 €
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
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83