norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão:Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.Indicação:Para posicionar alturas de componentes e módulos (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, módulos completos, etc.). Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída facilmente e de forma rápida. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear e com outros acessórios de mesmo tamanho.
Indicação de desenho:
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21142-25
d) à esquerda
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21142 Mesas de elevação com indicador de posição eletrônico 375 kB

Desenhos

Mesas de elevação com indicador de posição eletrônico
Mesas de elevação com indicador de posição eletrônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B3D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3L4L5L6Curso
S
F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21142-0846363326238M4432292723146315217912010836128,529,48801002,52,55 705,67 €
21142-12756033262312M66383628,52715,57315223918016560151129,412150200101020 867,30 €
21142-2515013048524625M101068645452281342,471,4376290265130251836,4255007005050100 1.613,60 €
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
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83