norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio. Eixo oco em aço inoxidável. Esferas de aço.Versão:Alumínio anodizado. Anel externo revestido de PTFE.Indicação:Os contramancais podem ser combinados com as mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10) para suportar superestruturas longas que devem ser posicionadas rotacionalmente. Os discos rotativos dos contramancais têm as propriedades de um rolamento livre e podem compensar erros axiais e angulares. Devido ao revestimento de PTFE, o mancal de deslizamento não requer manutenção. Além disso, os elementos de vedação de plástico protegem os contramancais contra contaminação. As dimensões e os padrões de furos são praticamente idênticos aos das mesas redondas de posicionamento (21160, 21161 e 21161-10). Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.