norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B
09067_B

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Indicação:Versão lisa, sistema blindado. Diâmetro „D“ retificado com tolerância de ajuste h6. Prendedores magnéticos cilíndricos de SmCo não podem ser diretamente prensados no ferro de maneira alguma, caso contrário ocorrerão perdas de aderência devido ao curto-circuito no seu campo magnético. Prendedores magnéticos de SmCo são adequados principalmente para a utilização em ponteadeiras, pois não ocorre qualquer desmagnetização.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09067_B Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B 168 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTForça de
aderência
N
Distância para
as paredes de
ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
09067-02B6M320581,5 5,24 €
09067-04B8M3205221,5 5,93 €
09067-06B10M4207402 7,12 €
09067-08B13M4207602,5 9,09 €
09067-10B16M42581253 12,45 €
09067-12B20M62562504 18,02 €
09067-14B25M63584005 37,51 €
09067-16B32M64066006 67,67 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83