norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico
06271_OG

Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em ferro fundido cinzento.Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06271_OG Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico 345 kB

Desenhos

Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
furo de ajuste
Código do artigo
furo de ajuste com ranhura
D1

D2D3L1L3B3
T
Quantidade de
raios
Filtro
06271-0080X1006271-1080X108010H7241629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7241629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7281836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7281836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7301939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7301939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7322040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7322040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7452850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7452850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7533356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7533356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7653863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7653863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7784572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7784572-/12-/43,35
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83